1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
# 500SP1 SL1 ราง สไลด์ไกด์ (SLC)

# 500SP1 SL1 ราง สไลด์ไกด์ (SLC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,407.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพลา แบบฝัง เป็น สารหล่อลื่น ตัน ของ ระบบ ทองเหลือง มีความแข็งแรงสูงซึ่งมีประวัติอัน ราง
[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง/แผ่นรอง เป็นโลหะผสม ระบบ ทองเหลือง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี การหล่อ ขั้นสูง
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น น้ำหนัก สูงพร้อมกับ สารหล่อลื่น ตัน ตัว
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ปฏิบัติการความเร็วสูงและ โหลดไฟฟ้า สูง
·แสดงให้เห็น ทนการเสียดสี ที่ดีเยี่ยมในการใช้งานที่โครงสร้างของ น้ำมัน- ฟิล์ม ทำได้ยากเช่น การ เคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก การสั่นการสตาร์ทและการหยุดบ่อยๆเป็นต้น
· ทนต่อ สารเคมีและ การกัดกร่อน ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
SLC-30130
SLC-41100
SLC-41130
SLC-41160
SLC-41220
SLC-56100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)

฿ 5,019.92

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 17 วัน -2330130

฿ 4,407.96

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 24 วัน -2341100

฿ 5,823.57

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 30 วัน 102341130

฿ 6,292.27

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 17 วัน -2341160

฿ 8,231.43

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 26 วัน -2341220

฿ 5,309.48

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 17 วัน 102856100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง แรงดึงสูง