(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บูช Oiles TechMet B (TCB) ไม่ต้องหล่อลื่น
[คุณสมบัติ]
· Oiles TechMet B เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ผลิตตามสั่งทั้งหมด มีค่าพิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (0.2 มม.)
·มีความเสถียร ถูกต้องแม่นยำของ มิติขนาด ความแข็งแรงเชิงกล และการนำความร้อน ด้วยการออกแบบที่บาง น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
TCB-0505 |
TCB-0508 |
TCB-0605 |
TCB-0606 |
TCB-0610 |
TCB-0806 |
TCB-0810 |
TCB-0812 |
TCB-1010 |
TCB-1208 |
TCB-1210 |
TCB-1415 |
TCB-1510 |
TCB-1515 |
TCB-1607 |
TCB-1620 |
TCB-1810 |
TCB-1820 |
TCB-2010 |
TCB-2015 |
TCB-2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.30 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
฿ 122.35 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 5 | 7 | 8 | ||
฿ 122.31 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | 8 | 5 | ||
฿ 122.33 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | 8 | 6 | ||
฿ 122.41 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | 8 | 10 | ||
฿ 136.27 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 8 | 10 | 6 | ||
฿ 136.37 ฿ 64.01 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 10 | 10 | ||
฿ 136.42 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 10 | 12 | ||
฿ 138.83 ฿ 65.11 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 12 | 10 | ||
฿ 138.83 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 12 | 14 | 8 | ||
฿ 138.89 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 14 | 10 | ||
฿ 153.07 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 | 16 | 15 | ||
฿ 144.41 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 17 | 10 | ||
฿ 156.12 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 17 | 15 | ||
฿ 150.36 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 7 | ||
฿ 189.67 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 18 | 20 | ||
฿ 195.91 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 20 | 10 | ||
฿ 212.12 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 20 | ||
฿ 225.97 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 20 | 23 | 10 | ||
฿ 237.33 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 23 | 15 | ||
฿ 243.25 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 23 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดตรง | LFหลายชั้น | PTFE เรซิ่น (polytetrafluoroethylene) และมีโลหะด้านหลัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง