1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก วัสดุ # 250-07 (# 425-07) (25S)

ท่อเหล็ก วัสดุ # 250-07 (# 425-07) (25S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,451.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หลังจากแปรรูปจากวัสดุบุช # 250-07 แล้วสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เป็น # 425-07 (ใต้น้ำ) ได้หากได้รับการบำบัดด้วยพาราฟิน

รหัสสินค้า
25S-103128
25S-108133
25S-118143
25S-1932
25S-2437
25S-2944
25S-3447
25S-3952
25S-3958
25S-4362
25S-4972
25S-5374
25S-5882
25S-6384
25S-6889
25S-7395
25S-78103
25S-83108
25S-88113
25S-98123
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)

฿ 18,813.38

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -103128

฿ 19,716.18

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -108133

฿ 22,384.08

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -118143

฿ 1,451.61

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน 101932

฿ 1,645.16

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -2437

฿ 2,322.58

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน 102944

฿ 2,177.42

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน 103447

฿ 2,467.74

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน 103952

฿ 3,532.26

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -3958

฿ 3,936.96

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -4362

฿ 5,307.56

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -4972

฿ 5,159.72

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -5374

฿ 6,327.86

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน 105882

฿ 5,973.01

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -6384

฿ 6,212.75

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน 106889

฿ 6,940.33

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน 107395

฿ 15,578.93

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -78103

฿ 16,064.49

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -83108

฿ 17,384.53

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -88113

฿ 18,327.82

OIL BUSHING 1 ชิ้น 18 วัน -98123

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ท่อเหล็ก วัสดุ ระบบ โลหะ ชนิดของ รูปทรง ท่อเหล็ก