1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
# 250-07 (# 425-07) วัสดุ แผ่นเพลท (25P)

# 250-07 (# 425-07) วัสดุ แผ่นเพลท (25P)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,737.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ที่ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งสามารถใช้เป็น # 425-07 (สำหรับการใช้งานในน้ำ)
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ แผ่นเพลท # 250-07 สามารถใช้เป็น # 425-07 (สำหรับการใช้ในน้ำ) หลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และการบำบัดพาราฟิน
·หลังจากประมวลผลเป็น # 425-07:ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม
·หลังจากประมวลผลเป็น # 425-07:เหนือกว่าในลักษณะการจุ่มของ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และคุณสมบัติการ ลดเสียง เมื่อเทียบกับ ตลับลูกปืน โลหะ
·หลังจากประมวลผลเป็น # 425-07:ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·หลังจากประมวลผลเป็น # 425-07:ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในน้ำหรือสารเคมี

รหัสสินค้า
25P-2506
25P-2511
25P-2521
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง แผ่นเพลท หนา T
(มิลลิเมตร)

฿ 3,737.35

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 20 วัน 6

฿ 6,443.09

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 20 วัน 11

฿ 10,677.20

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 20 วัน 21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แผ่นเพลท วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น ชนิดของ รูปทรง แผ่นเพลท
ความกว้างของ แผ่นเพลท รูปทรง W(มิลลิเมตร) 250 ความยาวของ แผ่นเพลท รูปทรง L(มิลลิเมตร) 500