(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซมิ-F ซีรีส์ เป็นระบบสำหรับการติดตั้งที่เรียบง่าย และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ด้วยการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรตามที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, ร่องลิ่ม, รูต๊าป) ของผลิตภัณฑ์ ที่มีการเจาะรูเพลาเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 748.88 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | — | — | M3 | ||
฿ 546.41 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | — | — | M3 | ||
฿ 571.74 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 8 | — | — | M3 | ||
฿ 774.28 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 9 | — | — | M3 | ||
฿ 777.38 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 8 | — | — | M3 | ||
฿ 777.38 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 9 | — | — | M3 | ||
฿ 609.63 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 777.38 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 8 | — | — | M3 | ||
฿ 600.10 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 9 | — | — | M3 | ||
฿ 682.15 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 788.82 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 8 | — | — | M3 | ||
฿ 600.10 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 9 | — | — | M3 | ||
฿ 802.78 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 804.33 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 780.48 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 780.48 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 782.03 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 782.03 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 782.03 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 782.03 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 629.98 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 807.43 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 807.43 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 807.43 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 631.49 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 808.98 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 808.98 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 808.98 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 810.53 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 810.53 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 810.53 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 810.53 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 633.00 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 812.08 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 634.53 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 812.08 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 812.08 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 813.63 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 661.37 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 813.63 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 670.90 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 670.90 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 664.40 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 664.40 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 664.40 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 842.12 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 691.24 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 843.67 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 843.67 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 843.67 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 843.67 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 691.24 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 843.67 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 843.67 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 869.07 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 869.07 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 869.07 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 869.07 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 869.07 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 869.07 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 869.07 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 768.75 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,099.20 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 870.62 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
฿ 870.62 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
฿ 870.62 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 870.62 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 870.62 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
฿ 870.62 | SPROCKET(K25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 18 | 6 | 2.8 | M6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 25 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | จำนวน สกรูตัวหนอน | 2 |
ตั้ง มุม ตำแหน่ง สกรูตัวหนอน(°) | 120 | ความหลากหลาย | ระดับมาตรฐาน (เดิม คือ รุ่น B) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง