1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม TAC ฟิตติ้ง ซีรีส์ฟิตติ้งสำหรับท่อยูรีเทน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เสริม TAC ฟิตติ้ง ซีรีส์ฟิตติ้งสำหรับท่อยูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,433.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ฟิตติ้งขนาดเล็กสำหรับรองรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด ฟิตติ้งขนาดเล็กนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
BF2BU-HN
BF2BU-M3
BF2BU-M3-HNSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว โฮลเดอร์ พิทช์ สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 1,433.81

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน M5ไม่มี0.8

฿ 1,639.32

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน M3มี0.5

฿ 1,563.40

฿ 803.43

KOGANEI AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3ไม่มี0.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แบบตรง วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู M สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) 1.8