1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ขับเคลื่อนกำลังสูงหลาย กระบอกสูบ

อุปกรณ์ขับเคลื่อนกำลังสูงหลาย กระบอกสูบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,416.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกเพื่อศึกษารายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งโดยตรงโดยไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ รูปทรง เพรียวบางพร้อม สวิตช์ เซนเซอร์ แบบฝัง

Drawing

⌀6·⌀10·⌀16

Drawing 1 ของกระบอกลมพร้อมไกด์ แบบติดตั้งได้หลายด้าน, ซีรีส์ YMDA

คำเตือน: สำหรับกระบอกลมมาตรฐาน ขนาด A ถึง D ที่มีสโตรค 5 มม. เป็นค่าของกระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์

⌀20

Drawing 2 ของกระบอกลมพร้อมไกด์ แบบติดตั้งได้หลายด้าน, ซีรีส์ YMDA

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งโดยตรงโดยไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ รูปทรง เพรียวบางพร้อม สวิตช์ เซนเซอร์ แบบฝัง

ติดตั้งโดยตรง กะทัดรัด

ด้วยบอดี้ทรงสี่เหลี่ยมที่สามารถติดตั้งได้ 6 ด้าน จึงสามารถติดตั้งได้โดยตรงอย่างกะทัดรัด

วางมาตรฐานกระบอกลมพร้อมไกด์

มาพร้อมกับลีเนียร์ไกด์ เพื่อการประหยัดพื้นที่และความแม่นยำในการไม่หมุน

ใช้เซ็นเซอร์สวิตช์แบบฝัง

ใช้เซ็นเซอร์สวิตช์แบบฝังซึ่งจะไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจากบอดี้หลัก ใช้งานโดยฝังสวิตช์เข้าไปในร่องติดตั้งเซนเซอร์ที่อยู่ทั้ง 2 ด้านของบอดี้หลัก

ชนิดหน้าแปลนด้านก้านสูบ, รูต๊าปที่บอดี้หลักสำหรับการติดตั้ง ใช้งานได้ดีแม้ในพื้นที่แคบ เซ็นเซอร์สวิตช์แบบฝัง

ชนิดหน้าแปลนด้านก้านสูบ, รูต๊าปที่บอดี้หลักสำหรับการติดตั้ง
ใช้งานได้ดีแม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก เซ็นเซอร์สวิตช์แบบฝัง

ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบด้วยความสูงที่น้อยลง

ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบด้วยความสูงที่น้อยลง
รูทะลุบอดี้หลักสำหรับการติดตั้งในแนวตั้ง

การติดตั้งในแนวตั้งที่มีความกว้างน้อยลง

การติดตั้งในแนวตั้งที่มีความกว้างน้อยลง
ชนิดหน้าแปลนด้านหัว, รูต๊าปที่บอดี้หลักสำหรับการติดตั้ง

การติดตั้งชนิดหน้าแปลนประหยัดพื้นที่

การติดตั้งชนิดหน้าแปลนประหยัดพื้นที่
รูทะลุบอดี้หลักและ Counterbore สำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ

รายการเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม
6101620
ชนิดการทำงานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก / ชักเข้า
ของไหลที่ใช้งานอากาศ
ช่วงความดันใช้งาน MPaชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง0.15 ถึง 0.70.1 ถึง 0.70.08 ถึง 0.7
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก0.2 ถึง 0.70.15 ถึง 0.7
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักเข้า0.3 ถึง 0.70.2 ถึง 0.70.15 ถึง 0.7
ความดันพิสูจน์ (MPa)1.05
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C0 ถึง 60
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที50 ถึง 500^*
หมอนยางกันกระแทก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8

คำเตือน: หากกระบอกลมมีความโต ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม 6 มม.) และสโตรคที่เกิน 30 มม. กระบอกลมนั้นจะมีช่วงความเร็วใช้งาน 100 ถึง 500 มม./วินาที

เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม และสโตรค

ชนิดการทำงานเส้นผ่านศูนย์กลางระยะชักมาตรฐานสโตรคสูงสุดที่มีจำหน่าย
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง65, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 6060
10
16
205, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100100
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักเข้า
65, 10, 1515
10
16
20

แรง

เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม
mm
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ
mm
การทำงานพื้นที่รับความดัน
ตร.มม.
ความดั
รหัสสินค้า
YMDA16X30
YMDAGS6X20-ZE135A2
YMDAGS10X20-ZE135B1
YMDAGS16X40-ZE135A2
YMDAL10X30SALE
YMDALS10X5-ZE135A2
YMDALS10X10-ZE135A2
YMDALS10X15-ZE135A2
YMDALS10X15-ZE235A2
YMDALS10X20-ZE135A2
YMDALS10X25-ZE135A2
YMDALS10X30-ZE135A2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม สเปค กระบอกสูบ มาตรฐาน สเปค เซนเซอร์ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์

฿ 1,416.82

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน รูปทรง บล็อค16300~ 60กระบอกสูบมาตรฐานไม่มีไม่มี--

฿ 8,553.17

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน แนะนำ6200~ 60กระบอกลมพร้อมไกด์มีZE1351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

฿ 8,816.61

HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น 16 วัน แนะนำ10200~ 60กระบอกลมพร้อมไกด์มีZE1353000mรวมในชุด 1 ชิ้น

฿ 11,700.42

HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น 16 วัน แนะนำ16400~ 60กระบอกลมพร้อมไกด์มีZE1351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

฿ 1,612.36

฿ 874.38

KOGANEI HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง บล็อค10300~ 60กระบอกลมชนิดลดการหมุนไม่มีไม่มี--

฿ 3,669.97

HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น 17 วัน รูปทรง บล็อค1050~ 60กระบอกลมชนิดลดการหมุนมีZE1351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

฿ 3,669.97

HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น 17 วัน รูปทรง บล็อค10100~ 60กระบอกลมชนิดลดการหมุนมีZE1351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

฿ 3,669.97

HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น 17 วัน รูปทรง บล็อค10150~ 60กระบอกลมชนิดลดการหมุนมีZE1351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

฿ 3,873.56

KOGANEI 1 ชิ้น 17 วัน รูปทรง บล็อค10150~ 60กระบอกลมชนิดลดการหมุนมีZE2351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

฿ 3,706.25

HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น 17 วัน รูปทรง บล็อค10200~ 60กระบอกลมชนิดลดการหมุนมีZE1351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

฿ 3,706.25

HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น 8 วัน รูปทรง บล็อค10250~ 60กระบอกลมชนิดลดการหมุนมีZE1351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

฿ 3,706.25

HIGH MULTI CYLINDERS 1 ชิ้น 17 วัน รูปทรง บล็อค10300~ 60กระบอกลมชนิดลดการหมุนมีZE1351000mรวมในชุด 2 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ชนิดที่มีการยึดติด ไม่มี แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .