(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
8Z-D |
8Z-DP |
8Z-DS1 |
8Z-DS2 |
8Z-DS3 |
8Z-DS4 |
8Z-DT1 |
8Z-DT2 |
8Z-DT3 |
8Z-DT4 |
8Z-F |
8Z-FP |
8Z-S1 |
8Z-S2 |
8Z-S3 |
8Z-S4 |
8Z-T1 |
8Z-T2 |
8Z-T3 |
8Z-T4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 (P), 2 (A) | โมดูล/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 801.67 | KOGANEI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โมดูล D (สำหรับเชื่อมต่อ / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 250.98 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ตัวยึดโมดูล | ||
฿ 1,037.10 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/8 | อะแดปเตอร์ DS (สำหรับเปลี่ยนขนาดท่อ / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 1,037.10 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/4 | อะแดปเตอร์ DS (สำหรับเปลี่ยนขนาดท่อ / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 1,037.10 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc3/8 | อะแดปเตอร์ DS (สำหรับเปลี่ยนขนาดท่อ / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 1,037.10 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/2 | อะแดปเตอร์ DS (สำหรับเปลี่ยนขนาดท่อ / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 1,073.38 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/8 | โมดูล DT (สำหรับต่อท่อสาขา / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 1,073.38 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/4 | โมดูล DT (สำหรับต่อท่อสาขา / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 1,073.38 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc3/8 | โมดูล DT (สำหรับต่อท่อสาขา / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 1,073.38 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/2 | โมดูล DT (สำหรับต่อท่อสาขา / พร้อมตัวยึด) | ||
฿ 402.16 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | โมดูล F (สำหรับเชื่อมต่อ) | ||
฿ 250.98 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | แผ่นเชื่อมต่อ | ||
฿ 855.69 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/8 | อะแดปเตอร์ S (สำหรับเปลี่ยนขนาดท่อ) | ||
฿ 855.69 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/4 | อะแดปเตอร์ S (สำหรับเปลี่ยนขนาดท่อ) | ||
฿ 855.69 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc3/8 | อะแดปเตอร์ S (สำหรับเปลี่ยนขนาดท่อ) | ||
฿ 855.69 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/2 | อะแดปเตอร์ S (สำหรับเปลี่ยนขนาดท่อ) | ||
฿ 885.92 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/8 | โมดูล T (สำหรับต่อท่อสาขา) | ||
฿ 885.92 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/4 | โมดูล T (สำหรับต่อท่อสาขา) | ||
฿ 885.92 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc3/8 | โมดูล T (สำหรับต่อท่อสาขา) | ||
฿ 885.92 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | Rc1/2 | โมดูล T (สำหรับต่อท่อสาขา) |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อื่น ๆ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ / อุปกรณ์วัด / ยา·ยา / ห้องอบแห้ง / การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง