(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนกาบที่รองรับการใช้งานในห้องคลีนรูม ซึ่งใช้เรซิ่นหลายชนิดเป็นวัสดุลูกบอลและบอดี้หลัก และลดความเสียหายที่เกิดกับพื้นผิวสัมผัสของวัตถุที่ลำเลียง
[คุณสมบัติ]
· การใช้วัสดุพลาสติกหลายชนิดทำให้เหมาะสำหรับการลำเลียงและการวางตำแหน่งที่มีข้อจำกัด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดกับพื้นผิวกระจก
· พื้นผิวทรงกลมแบบดั้งเดิมที่พิเศษ (PAT.P) ของ Eitech ใช้สำหรับขนาดกะทัดรัด แต่รับโหลดได้ 4.9 [แสดงเป็นชนิด PVP] N (0.5 kgf)
· เบากว่าวิธีการวางตำแหน่งแบบเดิมที่ใช้หมุดพลาสติก เป็นต้น และเกิดฝุ่นน้อยกว่า
· ด้วยรูที่เจาะในส่วนโบลท์ จึงสามารถขจัดฝุ่นละเอียดที่เข้าไปด้านในได้ (อุปกรณ์เสริม)
รหัสสินค้า |
---|
PVP10BJ-SJ |
PVP10BJ-SJS |
PVP10BJ-SS |
PVP10BP(D)-SS |
PVP10BP-SS |
PVP10BP-SU |
PVP10BP-SUS |
PVP10BU-SS |
PVP16BP(D)-SJ(D) |
PVP16BP(D)-SP(D)S |
PVP16BU-SS |
PVP20BJ-JJ |
PVP20BJ-SJS |
PVP20BP(D)-SS |
PVP20BP-JP |
PVP20BU-JJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ลูกบอลขนาดใหญ่ | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก [รับลูกบอล] | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ลูกเล็ก (ลูกภายใน) วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,385.51 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 4.9 | [พลาสติก] เรซิ่น | [พลาสติก] POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) | 15 | 9.525 | POM (โพลีอะซีทัล) | POM (โพลีอะซีทัล) | SUS304 | ||
฿ 1,429.24 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 4.9 | [พลาสติก] เรซิ่น + สเตนเลส | [พลาสติก] POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) | 15 | 9.525 | SUS304 | POM (โพลีอะซีทัล) | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 4.9 | สเตนเลส | [พลาสติก] POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) | 15 | 9.525 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 4.9 | สเตนเลส | [พลาสติก] PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า (โพลีอีเทอร์ อีเทอร์ คีโตน) | 15 | 9.525 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||
฿ 2,583.33 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 4.9 | สเตนเลส | [พลาสติก] PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | 15 | 9.525 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 4.9 | [พลาสติก] เรซิ่น | [พลาสติก] PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | 15 | 9.525 | UHMWPE (โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ) | UHMWPE (โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ) | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 4.9 | [พลาสติก] เรซิ่น + สเตนเลส | [พลาสติก] PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | 15 | 9.525 | SUS304 | UHMWPE (โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ) | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 4.9 | สเตนเลส | [พลาสติก] UHMWPE (โพลีเอทิลีน ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ) | 15 | 9.525 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||
฿ 2,768.90 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 8.8 | [พลาสติก] เรซิ่น + สเตนเลส | [พลาสติก] PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า (โพลีอีเทอร์ อีเทอร์ คีโตน) | 19 | 12.7 | POM (โพลีอะซีทัล) | POM (โพลีอะซีทัล) | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 8.8 | [พลาสติก] เรซิ่น + สเตนเลส | [พลาสติก] PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า (โพลีอีเทอร์ อีเทอร์ คีโตน) | 19 | 12.7 | SUS304 | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) นำไฟฟ้า | SUS304 | ||
฿ 1,799.81 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1.0 ถึง 10.0 | 8.8 | สเตนเลส | [พลาสติก] UHMWPE (โพลีเอทิลีน ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ) | 19 | 12.7 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 14.7 | [พลาสติก] เรซิ่น | [พลาสติก] POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) | 24 | 15.875 | POM (โพลีอะซีทัล) | POM (โพลีอะซีทัล) | POM (โพลีอะซีทัล) | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 14.7 | [พลาสติก] เรซิ่น + สเตนเลส | [พลาสติก] POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) | 24 | 15.875 | SUS304 | POM (โพลีอะซีทัล) | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 14.7 | สเตนเลส | [พลาสติก] PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า (โพลีอีเทอร์ อีเทอร์ คีโตน) | 24 | 15.875 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 14.7 | [พลาสติก] เรซิ่น | [พลาสติก] PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | 24 | 15.875 | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | POM (โพลีอะซีทัล) | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PVP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 14.7 | [พลาสติก] เรซิ่น | [พลาสติก] UHMWPE (โพลีเอทิลีน ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ) | 24 | 15.875 | POM (โพลีอะซีทัล) | POM (โพลีอะซีทัล) | POM (โพลีอะซีทัล) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สกรูตัวผู้ทรงกลม | ใช้ทิศทาง | หันขึ้น-หันลง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง