(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการหมุนที่ติดขัดเนื่องจากฝุ่นอุดตัน ฯลฯ รูเจาะ (ช่อง) จะอยู่ในส่วนรับของลูกบอลขนาดเล็กและส่วนฝาครอบบอล ซึ่งฝุ่น ฯลฯ ที่เข้าไปด้านในจะถูกระบายออกมา ยังสามารถใช้เป็นลูกล้อได้เมื่อติดแบบหันลงด้านล่าง
รหัสสินค้า |
---|
PV50FH |
PV160FH |
PV260FH |
PV400FH |
PVS50F |
PVS120F |
PVS160FM |
PVS400FM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ใช้ทิศทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,117.37 | ATE PLANEVEYOR PV-FH/PVS-F | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | 56 | 19.05 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | ||
฿ 4,418.04 | ATE PLANEVEYOR PV-FH/PVS-F | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1568 | 76 | 31.75 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | ||
฿ 4,947.99 | ATE PLANEVEYOR PV-FH/PVS-F | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 2548 | 96 | 38.1 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | ||
฿ 12,750.00 | ATE PLANEVEYOR PV-FH/PVS-F | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 3920 | 120 | 50.8 | ติดตั้งแบบหันขึ้น | ||
฿ 3,117.68 | ATE PLANEVEYOR PV-FH/PVS-F | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | 56 | 19.05 | ลง | ||
฿ 3,894.09 | ATE PLANEVEYOR PV-FH/PVS-F | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1176 | 66 | 25.4 | ลง | ||
฿ 10,676.92 | ATE PLANEVEYOR PV-FH/PVS-F | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1568 | 76 | 31.75 | ลง | ||
฿ 100.00 | ATE PLANEVEYOR PV-FH/PVS-F | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 3920 | 120 | 50.8 | ลง |
กำลังโหลด …
ชนิด | การกำจัดขยะ | รูปทรง | หน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกบอลขนาดใหญ่ | SUJ2 | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก [รับลูกบอล] | SCM415 | รายละเอียดของ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | A2017 |
ลูกเล็ก (ลูกภายใน) วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง