(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์ สำหรับชุดแม็กนั่มของ โช้ค ขนาดกลางใช้ มุม ผิดปกติถึง 25 องศาสามารถป้องกันการลดอายุการใช้งานของ โช้ค เนื่องจาก โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
SLA-3325M |
SLA-3350M |
SLA-4525M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,349.96 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | M33 | 33 | 129 | ||
฿ 7,858.00 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | M33 | 33 | 181.5 | ||
฿ 7,460.99 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | M45 | 45 | 129 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 25 | พิทช์ | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง