(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือวัสดุซับแรงกระแทกทำจากโพลีเอสเตอร์ที่แข็งแรงและทนทาน ออกแบบเพื่อดูดซับแรงให้มากขึ้นโดยมีบอดี้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
[คุณสมบัติ]
· Tubus กันชน ซีรีส์ TS เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่จำกัดพื้นที่ในการติดตั้ง
· ซีรีส์ TS มีระยะเคลื่อนที่ค่อนข้างยาวกว่า และมีแรงปฏิกิริยาที่ปลายระยะเคลื่อนที่ต่ำกว่า
· กันชน Ace ที่เชื่อถือได้นี้สามารถติดได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวตั้งโดยใช้โบลท์หัวซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TA12-5 |
TA40-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | พลังงานต่อรอบ (J) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.98 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2 | 11 | 12 | ||
฿ 1,836.71 ฿ 1,097.07 | SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 82 | 35 | 40 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอสเตอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง