1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเลือกชนิดกลางแจ้งซีรีส์ 4F2·4F3

ตัวเลือกชนิดกลางแจ้งซีรีส์ 4F2·4F3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปคกลางแจ้งมีคุณสมบัติกันน้ำและมีกล่องขั้วต่อแบบกอากาศ หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้ง
· การทดสอบคุณสมบัติความทนทานต่อสภาพอากาศ (มิเตอร์วัดแสงแดด): ผ่าน 1,000 ชม.
· (เกลือ/เปียก/แห้ง) การทดสอบการกัดกร่อนแบบวงรอบ: ผ่าน 960 ชม.
· รับรองระดับ IP65 (มาตรฐานที่รับรอง: IEC/EN 60529)
· ใช้โครงสร้างซีลสำหรับฝาปิดของกล่องขั้วต่อ
· ใช้สกรูสแตนเลส

รหัสสินค้า
4F220-08-[B1,​B,​BL,​G,​GL]W-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
4F220-08-M3[B1,​B,​BL,​G,​GL]W-[AC100V,​AC110V,​AC200V,​AC220V,​DC12V,​DC24V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์แมนวล ประเภทอุปกรณ์ล็อคด้วยตนเอง

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vล็อคปุ่ม

-

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 Vล็อคก้านโยก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน จำนวนโซลินอยด์ คู่
ประเภทการสลับ ไอเสีย 2 ตำแหน่ง สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด คงที่ด้วยตัวเอง ชนิดพอร์ตท่อ รูเปียห์
เกลียวท่อ 1/4 การต่อท่อ ท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
ประเภทซีล ระดับมาตรฐาน อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต ภายใน Sonic conductance(dm3 / (s ·บาร์)) 3.0