(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความทนทานต่อแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม และทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ได้ดีเยี่ยมซึ่งรวมถึง กรด สารอัลคาไลน์ น้ำมัน และไขมัน
[คุณสมบัติ]
· ใช้เรซิ่นชนิดพิเศษที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม รวมทั้งทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ได้ดีเยี่ยมซึ่งรวมถึง กรด สารที่เป็นด่าง น้ำมันและไขมัน
· รูปทรงของขอบพอดีกับมือ
· สามารถปิดหน้าของรูบอสได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฝาครอบรูบอสที่ให้มาในชุด (ชนิดอินเสิร์ท)
· มือจับชนิดมือหมุนแบบพับได้ EDHN-F สามารถพับเก็บได้โดยดึงเข้าหาตัว มือจับจะกลับเข้าไปในช่องเก็บที่พื้นผิวของมือจับ ซึ่งจะช่วยไม่รบกวนต่อการทำงานเมื่อไม่ใช้งาน และช่วยเพิ่มความปลอดภัย
· สามารถถอดฝาครอบรูบอสออกได้โดยการดันขึ้นด้วยอุปกรณ์ทรงแท่งหรืออุปกรณ์ที่มีรูปทรงคล้ายกันจากด้านหลัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | เจาะรูติดตั้งส่วน | ประเภทของมือจับ | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร | สีของ ฝาครอบ กลาง | งานเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,013.10 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 83 | รูกลม (หลุมตาบอด) | [มือจับ พับได้] ประเภทการหมุนดัด | 38 | 18 | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 2,375.99 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 83 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 38 | 18 | 8 | - | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 2,183.54 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 83 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 38 | 18 | 8 | - | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 920.78 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 83 | รูกลม (หลุมตาบอด) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 29 | 18 | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 1,256.08 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 83 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 29 | 18 | 8 | - | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,063.64 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 83 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 29 | 18 | 8 | - | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 2,881.46 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 102 | รูกลม (หลุมตาบอด) | [มือจับ พับได้] ประเภทการหมุนดัด | 34 | 22 | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 3,304.83 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 102 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 34 | 22 | 10 | - | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 100.00 | IMAO | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 102 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 34 | 22 | 10 | ไม่ | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,142.96 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 102 | รูกลม (หลุมตาบอด) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 34 | 22 | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 1,457.93 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 102 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 34 | 22 | 10 | - | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,307.12 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 102 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 34 | 22 | 10 | - | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,054.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุมตาบอด) | [มือจับ พับได้] ประเภทการหมุนดัด | 39.5 | 26 | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 3,477.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,054.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีดำ | - | ||
฿ 3,477.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีดำ | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,285.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีดำ | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,149.93 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีเทา | - | ||
฿ 3,477.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีเทา | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,285.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีเทา | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,054.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | ฟ้าอ่อน | - | ||
฿ 3,477.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,285.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,285.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,054.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีส้ม | - | ||
฿ 3,477.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีส้ม | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,285.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีส้ม | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,054.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีแดง | - | ||
฿ 3,477.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีแดง | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,285.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีแดง | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,054.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีเหลือง | - | ||
฿ 3,477.73 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีเหลือง | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,285.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 39.5 | 26 | 12 | - | สีเหลือง | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,394.22 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุมตาบอด) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 1,817.60 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,399.34 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีดำ | - | ||
฿ 1,817.60 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีดำ | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,625.16 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีดำ | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,467.43 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีเทา | - | ||
฿ 1,817.60 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีเทา | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,625.16 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีเทา | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,399.34 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | ฟ้าอ่อน | - | ||
฿ 1,817.60 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,625.16 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,625.16 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,399.34 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีส้ม | - | ||
฿ 1,817.60 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีส้ม | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,625.16 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีส้ม | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,399.34 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีแดง | - | ||
฿ 1,817.60 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีแดง | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,625.16 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีแดง | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,399.34 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | ไม่ | สีเหลือง | - | ||
฿ 1,817.60 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีเหลือง | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,625.16 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 39.5 | 26 | 12 | - | สีเหลือง | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,409.14 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุมตาบอด) | [มือจับ พับได้] ประเภทการหมุนดัด | 44 | 26 | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 3,725.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,435.29 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | ไม่ | สีดำ | - | ||
฿ 3,725.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีดำ | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,533.50 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีดำ | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,409.14 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | ไม่ | สีเทา | - | ||
฿ 3,725.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีเทา | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,533.50 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีเทา | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,409.14 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | ไม่ | ฟ้าอ่อน | - | ||
฿ 3,725.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,533.50 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,533.50 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,409.14 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | ไม่ | สีส้ม | - | ||
฿ 3,725.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีส้ม | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,533.50 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีส้ม | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,409.14 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | ไม่ | สีแดง | - | ||
฿ 3,725.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีแดง | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,533.50 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีแดง | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 3,409.14 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | ไม่ | สีเหลือง | - | ||
฿ 3,725.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีเหลือง | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 3,533.50 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [มือจับ พับได้] ประเภทการดัด | 44 | 26 | 14 | - | สีเหลือง | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,563.25 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุมตาบอด) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | - | ไม่ | - | - | ||
฿ 1,986.63 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | - | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,640.61 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | ไม่ | สีดำ | - | ||
฿ 1,986.63 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | สีดำ | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,794.18 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | สีดำ | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,570.58 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | ไม่ | สีเทา | - | ||
฿ 1,986.63 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | สีเทา | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,794.18 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | สีเทา | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,570.58 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | ไม่ | ฟ้าอ่อน | - | ||
฿ 1,986.63 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,794.18 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | ฟ้าอ่อน | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,794.18 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | - | รูกดสกรู 1 รู | ||
฿ 1,570.58 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | ไม่ | สีส้ม | - | ||
฿ 1,986.63 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | สีส้ม | รูกดสกรู 2 รู | ||
฿ 1,794.18 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | [หมุน] ประเภทการหมุน | 44 | 26 | 14 | - | สีส้ม | รูกดสกรู 1 รู |
กำลังโหลด …
ประเภทของการ มือจับ | แผ่นดิสก์ | วัสดุของด้ามจับ | โพลีโพรพีลีน สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | ตัวจับชิ้นงาน | การมี |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว ของการ มือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ |
เม็ดมีด วัสดุ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ SUM24L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง