1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแท่งตรงสัมผัสนุ่ม (PG-SOFT)

มือจับแท่งตรงสัมผัสนุ่ม (PG-SOFT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สัมผัสนุ่มและจับง่าย
[คุณสมบัติ]
· มือจับสัมผัสนุ่มหุ้มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
· สัมผัสที่นุ่มช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้ใช้

รหัสสินค้า
PG65A-SOFT
PG80-SOFTSALE
PG80A-SOFTSALE
PG90-SOFT
PG90A-SOFTSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 320.17

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M824.565

฿ 352.34

฿ 207.11

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1226.580

฿ 391.52

฿ 189.97

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1026.580

฿ 406.75

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M1228.590

฿ 384.10

฿ 206.80

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M1028.590

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) วัสดุส่วนมือจับ โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE)
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง โพลีโพรพีลีน กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน