(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ ทำจาก อีลาสโตเมอร์ เทอร์โมพลาสติก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ คือ 700 N ถึง 1,800 N
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | สต๊อปเปอร์ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | D (Ø) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,073.38 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 70 | 80 | 30 | ||
฿ 640.34 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 70 | 80 | 30 | ||
฿ 447.71 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 70 | 80 | 30 | ||
฿ 1,085.78 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 70 | 80 | 30 | ||
฿ 638.42 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 70 | 80 | 30 | ||
฿ 1,131.02 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 697.56 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 432.16 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 128 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 1,127.12 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 128 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 708.41 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 128 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 1,373.02 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 120 | 125 | 35 | ||
฿ 974.86 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | 125 | 35 | ||
฿ 694.46 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | 125 | 35 | ||
฿ 1,380.77 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 120 | 125 | 35 | ||
฿ 984.16 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 156 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | 125 | 35 | ||
฿ 2,265.42 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 188 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 180 | 150 | 45 | ||
฿ 1,658.11 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 188 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | 150 | 45 | ||
฿ 1,285.04 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 194 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | 150 | 45 | ||
฿ 2,285.57 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 194 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 180 | 150 | 45 | ||
฿ 1,702.88 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 194 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | 150 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ เท อ เทอร์โมพลาสติก (ไม่ย้าย) | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุ เหล็กยึด | SPHD |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง