(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ ล้อ เป็น โพลีเอไมด์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ คือ 1,200 N ถึง 3,000 N
[คุณสมบัติ]
· เบรก ล็อคการหมุนส่วนหมุนของโครงยึด และการหมุนของล้อพร้อมกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | สต๊อปเปอร์ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | วัสดุ เหล็กยึด | ประเภทของรูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | D (Ø) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.29 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | SPHD | - | - | - | - | - | 65 | 30 | ||
฿ 435.95 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 65 | 30 | ||
฿ 591.74 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 65 | 30 | ||
฿ 971.28 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 180 | SPHD | - | - | - | - | - | 80 | 30 | ||
฿ 2,206.18 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 180 | SUS304 | - | - | - | - | - | 80 | 30 | ||
฿ 626.13 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | SPHD | - | - | - | - | - | 80 | 30 | ||
฿ 1,528.23 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | SUS304 | - | - | - | - | - | 80 | 30 | ||
฿ 449.16 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 30 | ||
฿ 933.31 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 30 | ||
฿ 1,009.25 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 180 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 30 | ||
฿ 2,238.72 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 180 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 30 | ||
฿ 648.09 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 30 | ||
฿ 1,519.07 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 107 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 80 | 30 | ||
฿ 1,080.27 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 200 | SPHD | - | - | - | - | - | 100 | 30 | ||
฿ 2,092.15 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 200 | SUS304 | - | - | - | - | - | 100 | 30 | ||
฿ 685.94 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | SPHD | - | - | - | - | - | 100 | 30 | ||
฿ 1,582.77 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | SUS304 | - | - | - | - | - | 100 | 30 | ||
฿ 547.25 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 997.09 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 1,095.08 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 200 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 2,318.35 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 200 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 700.66 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 1,567.80 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 128 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 200 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 100 | 30 | ||
฿ 1,379.22 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 220 | SPHD | - | - | - | - | - | 125 | 38 | ||
฿ 2,607.14 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 220 | SUS304 | - | - | - | - | - | 125 | 38 | ||
฿ 1,020.10 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 220 | SPHD | - | - | - | - | - | 125 | 38 | ||
฿ 1,948.09 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 220 | SUS304 | - | - | - | - | - | 125 | 38 | ||
฿ 781.35 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 220 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 38 | ||
฿ 1,323.43 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 220 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 38 | ||
฿ 1,386.97 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 220 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 38 | ||
฿ 2,610.24 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 220 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 38 | ||
฿ 1,026.30 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 220 | SPHD | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 38 | ||
฿ 1,946.54 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 156 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 220 | SUS304 | หลุมเจาะรู | 45(60) | 75(80) | 85 | 100 | 125 | 38 | ||
฿ 2,226.38 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 188 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 300 | SPHD | - | - | - | - | - | 150 | 45 | ||
฿ 1,694.05 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หมุน รูทะลุ | 188 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | SPHD | - | - | - | - | - | 150 | 45 | ||
฿ 1,375.52 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความสำรวม | 194 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | SPHD | หลุมเจาะรู | 73(87) | 105(105) | 114 | 140 | 150 | 45 | ||
฿ 2,246.53 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 194 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 300 | SPHD | หลุมเจาะรู | 73(87) | 105(105) | 110 | 140 | 150 | 45 | ||
฿ 1,725.04 | CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แผ่นเพลท หมุน | 194 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | SPHD | หลุมเจาะรู | 73(87) | 105(105) | 110 | 140 | 150 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ล้อ | โพลีเอไมด์ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง