1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ (ซีรีส์ F5) (CAF5)

ลูกล้อ (ซีรีส์ F5) (CAF5)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,193.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เบรก ล็อคการหมุนส่วนหมุนของโครงยึด และการหมุนของล้อพร้อมกัน

รหัสสินค้า
CAF5-080FSF
CAF5-080FSL
CAF5-080PSL
CAF5-080SSF
CAF5-080SSL
CAF5-100FSF
CAF5-100FSL
CAF5-100PSL
CAF5-100SSF
CAF5-100SSL
CAF5-125FSF
CAF5-125FSL
CAF5-125PSL
CAF5-125PSL-H
CAF5-125SSF
CAF5-125SSF-H
CAF5-125SSL
CAF5-125SSL-H
CAF5-150PSL-H
CAF5-150SSF-H
CAF5-150SSL-H
CAF5-200PSL-H
CAF5-200SSF-H
CAF5-200SSL-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
สต๊อปเปอร์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
ประเภทของรูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
D
(Ø)
T
(มิลลิเมตร)

฿ 1,684.10

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ107140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์200-----8025

฿ 1,326.53

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ107140.01 ถึง 220.00ไม่200-----8025

฿ 1,193.91

CASTERS 1 ชิ้น 25 วัน 10ความสำรวม107140.01 ถึง 220.00ไม่200หลุมเจาะรู45(60)75(80)851008025

฿ 1,704.24

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน107140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์200หลุมเจาะรู45(60)75(80)851008025

฿ 1,337.38

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน107140.01 ถึง 220.00ไม่200หลุมเจาะรู45(60)75(80)851008025

฿ 2,133.70

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ128140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์200-----10030

฿ 1,774.58

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ128140.01 ถึง 220.00ไม่200-----10030

฿ 1,595.17

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ความสำรวม128140.01 ถึง 220.00ไม่200หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510010030

฿ 2,143.00

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน128140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์200หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510010030

฿ 1,783.88

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน128140.01 ถึง 220.00ไม่200หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510010030

฿ 2,391.19

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ156140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์220-----12535

฿ 2,030.55

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10หมุน รูทะลุ156140.01 ถึง 220.00ไม่220-----12535

฿ 1,770.29

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ความสำรวม156140.01 ถึง 220.00ไม่220หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510012535

฿ 2,013.47

CASTERS 1 ชิ้น 33 วัน 10ความสำรวม161320.01 ถึง 485.00ไม่350หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510012535

฿ 2,398.94

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน156140.01 ถึง 220.00ด้วย สต๊อปเปอร์220หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510012535

฿ 2,964.11

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน161320.01 ถึง 485.00ด้วย สต๊อปเปอร์350หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510012535

฿ 2,039.82

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน156140.01 ถึง 220.00ไม่220หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510012535

฿ 2,612.60

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน161320.01 ถึง 485.00ไม่350หลุมเจาะรู45(60)75(80)8510012535

฿ 2,877.39

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ความสำรวม200485.01 ถึง 750.00ไม่600หลุมเจาะรู73(87)105(105)11014015040

฿ 4,956.22

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน200485.01 ถึง 750.00ด้วย สต๊อปเปอร์600หลุมเจาะรู73(87)105(105)11014015040

฿ 4,005.59

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน200485.01 ถึง 750.00ไม่600หลุมเจาะรู73(87)105(105)11014015040

฿ 4,084.57

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ความสำรวม250485.01 ถึง 750.00ไม่750หลุมเจาะรู73(87)105(105)11014020050

฿ 6,348.72

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน250485.01 ถึง 750.00ด้วย สต๊อปเปอร์750หลุมเจาะรู73(87)105(105)11014020050

฿ 5,360.58

CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นเพลท หมุน250485.01 ถึง 750.00ไม่750หลุมเจาะรู73(87)105(105)11014020050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ( คุณสมบัติ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ) ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุ เหล็กยึด SPHD