(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ พลาสติกวิศวกรรม สามารถวางตำแหน่ง ได้
[คุณสมบัติ]
· บานพับ สามารถอยู่ในตำแหน่ง -90° , 0° , + 70° , + 115°
· จับ แรงบิด ระหว่างการ การวางตำแหน่ง คือ 3 N⋅m
· มุมเปิด 210° (สูงสุด)
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง +80 °C
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อคุณต้องการซ่อมประตูใน สถานะ เปิด
EFH5065SHP (การคว้านรูเทเปอร์)
EFH5065EHP (ตอบโต้)
Drawing ระบุขนาด EFH5065SHP (เคาเตอร์ซิงค์)
Drawing ระบุขนาด EFH5065EHP (เคาเตอร์บอร์)
รหัสสินค้า | แรงโหลดแนวรัศมี | โหลดตามแนวแกน | โหลดที่มุม 70°, 115° | โหลดที่มุม 90° | ขันแน่นสูงสุด แรงบิด (N.m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้ Er (N) | โหลดที่ทำให้แตกหักได้ Rr (N) | โหลดที่ยอมรับได้ Ea (N) | โหลดที่ทำให้แตกหักได้ Ra (N) | โหลดที่ยอมรับได้ E70, E115(N) | โหลดแตกหัก E70, E115(N) | โหลดที่ยอมรับได้ E90(N) | โหลดที่ทำให้แตกหักได้ E90(N) | ||
EFH5065SHP | 2,070 | 5,060 | 1,320 | 4,480 | 2,150 | 3,170 | 1,630 | 3,380 | 4 |
EFH5065EHP | 1,940 | 4,900 | 1,520 | 3,840 | 1,430 | 3,660 | 970 | 3,140 |
แรงโหลดแนวรัศมี
โหลดตามแนวแกน
โหลดที่มุม 70°, 115°
โหลดที่มุม 90°
รหัสสินค้า |
---|
EFH5065EHP |
EFH5065SHP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ประเภทรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.54 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1520 | รูกลม | สําหรับสลักหกเหลี่ยม | ||
฿ 391.19 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1320 | เคาเตอร์ซิงค์ | สำหรับสกรูหัวแบนเคาเตอร์ซิงค์ |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 49.5 | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก | มุม เลี้ยว(องศา) | 210 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง