(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งเหล็กกล้าเคลือบผิวสีดำ สำหรับใช้กับงานหนัก ราคาประหยัด ⌀ 76 มม. / t = 4.2 มม. / เพลา ⌀20 มม. ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง R-7642N ความกว้างของลูกกลิ้งสามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 100–1000 มม.
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀ 76.3 มม. ความหนา t = 4.2 มม. ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P100
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100–1000 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· โรเลอร์ นี้ยังสามารถผลิตในขนาดที่ไม่ได้ มาตรฐาน
· แบริ่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีคุณภาพสูง
· รุ่นเฟรม 90 มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
R-7642N-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[101-199/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[201-299/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[301-399/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[401-499/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[501-599/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[601-699/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[701-799/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[801-899/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
R-7642N-[901-999/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 76.3 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง