1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอลูมิเนียมเฟรม พร้อมล้อลำเลียง รุ่น Single Row WA25S-30RB

ชุดอลูมิเนียมเฟรม พร้อมล้อลำเลียง รุ่น Single Row WA25S-30RB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่ง/ค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ความยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

ล้อลำเลียง รวมกับอลูมิเนียมเฟรม และล้อเลื่อนตามการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ล้อลูกกลิ้งยางสังเคราะห์ ขนาด ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 30 มม.) กว้าง 9 มม. และ อลูมิเนียมเฟรมมีการเซาะร่อง
· ขนาดมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 500 ตั้งแต่ L1,000 ถึง L3,000 และยังรองรับความยาวที่สั้นลงด้วย
· สเปคที่สามารถใส่น็อต M6 และสลักเกลียวหกเหลี่ยมเข้าไปในร่องได้
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นไกด์ สำหรับโรลเลอร์ลำเลียง
· โดยทั่วไปใช้ 2 แถว เป็นสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า
WA25S-30RB-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L[*,​-,​X]35P
WA25S-30RB-[1010-1490/10]L[*,​-,​X]35P
WA25S-30RB-[150-990/10]L[*,​-,​X]35P
WA25S-30RB-[1510-1990/10]L[*,​-,​X]35P
WA25S-30RB-[2010-2490/10]L[*,​-,​X]35P
WA25S-30RB-[2510-2990/10]L[*,​-,​X]35P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 1000 ~ 3000

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 1010 ~ 1490

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 150 ~ 990

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 1510 ~ 1990

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 2010 ~ 2490

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 2510 ~ 2990

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายพานลำเลียง แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เรซิ่น ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 9
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 30 ระยะพิทช์ล้อ P(มิลลิเมตร) 35
ชนิด ชุดล้อลำเลียง การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก กระบวนการชุบผิวล้อ โครเมต
ประเภทเฟรม ประเภทการ อลูมิเนียมเฟรม วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม กระบวนการชุบผิวเฟรม Alumite
ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 32