(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[150-990/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][1010-1490/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][1510-1990/10มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Corocon ที่มีความยาว: สามารถระบุได้ระหว่าง 150 ถึง 3,000 ในหน่วย 10 มม [ราคาตั้งแต่ 1100 เยน]
รหัสสินค้า |
---|
WM-25BS-[1000,1500,2000]L[*,-,X][30,35]P |
WM-25BS-[1010-1490/10]L[*,-,X][30,35]P |
WM-25BS-[150-990/10]L[*,-,X][30,35]P |
WM-25BS-[1510-1990/10]L[*,-,X][30,35]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ~ 35 | 1000 ~ 2000 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ~ 35 | 1010 ~ 1490 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ~ 35 | 150 ~ 990 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ~ 35 | 1510 ~ 1990 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 25 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ชุบผิวแบบจุ่มร้อน | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 29.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง