(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀50 / ระยะล้อ P75 ล้อเหล็ก เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง ซึ่งวัตถุที่ขนส่งมีขนาดใหญ่ และไม่เสถียร เลือกจากแบบตรงหรือแบบโค้ง (แบบตรง กำหนดความยาวได้หน่วย 1 mm.)
รหัสสินค้า |
---|
RSS-3075-900R |
RSS-3075-[1000,1500,2000,3000]L |
RSS-3075-[1010-1490/10]L |
RSS-3075-[150-990/10]L |
RSS-3075-[1510-1990/10]L |
RSS-3075-[2010-2990/10]L |
RSS-4575-900R |
RSS-4575-[1000,1500,2000,3000]L |
RSS-4575-[1010-1490/10]L |
RSS-4575-[150-990/10]L |
RSS-4575-[1510-1990/10]L |
RSS-4575-[2010-2990/10]L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ประเภทการอัดรีดขึ้นรูป | การปัดเศษด้านในโค้ง | ความยาวโดยรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | โค้ง | 900 | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | แบบตรง | - | 1000 ~ 3000 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | แบบตรง | - | 1010 ~ 1490 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | แบบตรง | - | 150 ~ 990 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | แบบตรง | - | 1510 ~ 1990 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | แบบตรง | - | 2010 ~ 2990 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | โค้ง | 900 | - | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | แบบตรง | - | 1000 ~ 3000 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | แบบตรง | - | 1010 ~ 1490 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | แบบตรง | - | 150 ~ 990 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | แบบตรง | - | 1510 ~ 1990 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | แบบตรง | - | 2010 ~ 2990 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบลูกคิด | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 25 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 50 | ระยะพิทช์ล้อ P(มิลลิเมตร) | 75 |
ชนิด | ชุดล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต |
ประเภทเฟรม | ประเภทดัดด้านนอก | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี |
ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 72 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง