1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ พิทช์ ช์คู่ มาตรฐาน 2102, โรเลอร์ R ชนิด B, ซีรีย์ F กึ่ง, รู เพลา กำหนดไว้แล้ว ( กุญแจ มาตรฐาน JIS ใหม่ )

SPROCKET(2102B)

เฟืองโซ่ พิทช์ ช์คู่ มาตรฐาน 2102, โรเลอร์ R ชนิด B, ซีรีย์ F กึ่ง, รู เพลา กำหนดไว้แล้ว ( กุญแจ มาตรฐาน JIS ใหม่ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,100.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีย์กึ่ง F เป็นระบบสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการขึ้นรูปที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูกุญแจรูก๊อก) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูนำร่องเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
2102B10D53F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,100.32

SPROCKET(2102B) 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ C2102H จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) 10
จำนวนเส้น 1 เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) 53 รุ่น รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ พิทช์คู่ ชนิดลูกกลิ้ง โรเลอร์ อา ร์
ประเภทเพลา รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความกว้างของร่องลิ่ม b.(มิลลิเมตร) 16
ความลึกของร่องลิ่ม t2(มิลลิเมตร) 4.3 สกรูตัวหนอน ขนาด M M12 จำนวน สกรูตัวหนอน 2
ตั้ง มุม ตำแหน่ง สกรูตัวหนอน(°) 120 ความหลากหลาย ดับเบิ้ลพิตช์