(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์กึ่ง F เป็นระบบสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการขึ้นรูปที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูต๊าปเกลียว) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูไพล็อตเสร็จสมบูรณ์
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | C2082H | จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเส้น | 1 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) | 50 | รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว |
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | พิทช์คู่ | ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ อา ร์ |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความกว้างของร่องลิ่ม b.(มิลลิเมตร) | 14 |
ความลึกของร่องลิ่ม t2(มิลลิเมตร) | 3.8 | สกรูตัวหนอน ขนาด M | M10 | จำนวน สกรูตัวหนอน | 2 |
ตั้ง มุม ตำแหน่ง สกรูตัวหนอน(°) | 120 | ความหลากหลาย | ดับเบิ้ลพิตช์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2082B13D50F ในชุด เฟืองโซ่สองพิทช์มาตรฐาน 2082, R โรเลอร์ ประเภท B, ซีรีส์ Semi F, มีรูเพลาอยู่แล้ว (กุญแจมาตรฐาน JIS ใหม่)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง