(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีย์กึ่ง F เป็นระบบสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการขึ้นรูปที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูกุญแจรูก๊อก) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูนำร่องเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,371.46 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,704.43 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,352.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,352.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,352.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,352.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,352.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,584.59 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,330.81 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,330.81 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,330.81 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,436.25 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,330.81 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,330.81 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,265.90 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,265.90 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
฿ 1,422.65 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 48 | 14 | 3.8 | M10 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,407.70 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,407.70 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
฿ 1,615.93 | SPROCKET(2052B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 37 | 10 | 3.3 | M8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | C2052 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | พิทช์คู่ |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ อา ร์ | ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
จำนวน สกรูตัวหนอน | 2 | ตั้ง มุม ตำแหน่ง สกรูตัวหนอน(°) | 120 | ความหลากหลาย | ดับเบิ้ลพิตช์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง