(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
semi-F ซีรีส์ เป็นระบบที่ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้อย่างรวดเร็ว เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการเตรียมรูเพลาที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน,ร่องลิ่ม, รูต๊าป) เรียบร้อยแล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M | จำนวน สกรูตัวหนอน | มุม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 825.29 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 825.29 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 825.29 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 826.02 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 826.02 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 826.02 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 826.02 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 826.02 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 786.08 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 786.08 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 786.08 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 786.08 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 786.08 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 820.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 718.54 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 718.54 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 820.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 820.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 820.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 820.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 807.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 807.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 807.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 756.01 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 807.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 807.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 807.77 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 840.92 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 840.92 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 840.92 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 840.92 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 840.92 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 840.92 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 840.92 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 798.01 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 850.22 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 850.22 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 850.22 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 850.22 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 850.22 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 850.22 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 967.30 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 967.30 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 967.30 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 967.30 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 967.30 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 838.51 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 967.30 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 967.30 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 967.30 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 879.00 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,008.20 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,008.20 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,008.20 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,008.20 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,008.20 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 879.00 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 879.00 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,008.20 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 879.00 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,008.20 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,025.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 972.13 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 972.13 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 972.13 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 972.13 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 972.13 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 972.13 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 1,102.39 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | 2 | 120 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 50 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง