(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
semi-F ซีรีส์ เป็นระบบที่ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้อย่างรวดเร็ว เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการเตรียมรูเพลาที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน,ร่องลิ่ม, รูต๊าป) เรียบร้อยแล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M | จำนวน สกรูตัวหนอน | มุม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.68 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 764.97 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 651.94 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 651.94 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 655.04 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 655.04 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 579.32 ฿ 345.51 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 656.59 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 656.59 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 656.59 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 712.04 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 712.04 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 686.64 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 686.64 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 712.04 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 610.72 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 718.24 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 642.11 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 748.28 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 748.28 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 752.93 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 752.93 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 651.21 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 833.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 833.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 833.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 863.82 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 863.82 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 685.64 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 863.82 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 863.82 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 793.83 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 717.03 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 793.83 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 793.83 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 793.83 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 793.83 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 800.02 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 800.02 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 697.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 800.02 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 800.02 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 800.02 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 800.02 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 877.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 724.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 877.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 877.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 877.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 877.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 724.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 724.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 877.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 877.77 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 751.45 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 751.45 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 751.45 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 751.45 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 904.71 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 887.07 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 887.07 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 887.07 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 887.07 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 887.07 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 887.07 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 887.07 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 888.61 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 762.07 ฿ 511.81 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 762.07 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 915.56 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 915.56 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 915.56 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 915.56 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
฿ 915.56 | SPROCKET(NK35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 35 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง