(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์กึ่ง F เป็นระบบสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยการขึ้นรูปที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูต๊าปเกลียว) ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูไพล็อตเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องลิ่ม t2 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน ขนาด M | จำนวน สกรูตัวหนอน | มุม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,888.04 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,888.04 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,838.11 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 4 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,838.11 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,838.11 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 8 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,430.08 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,838.42 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 4 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,838.42 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,838.42 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,813.67 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 4 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,813.67 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,813.67 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,813.67 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
฿ 1,813.67 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,043.12 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,043.12 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,043.12 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,043.12 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,558.52 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 2,043.12 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 2,195.88 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,195.88 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,195.88 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,195.88 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,195.88 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 2,195.88 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,711.30 ฿ 1,187.81 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,247.14 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,247.14 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,247.14 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,247.14 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 2,247.14 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 1,736.79 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,736.79 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,323.48 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,736.79 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,736.79 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 2,323.48 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 2,400.95 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,400.95 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,400.95 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,814.01 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,400.95 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 2,400.95 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 2,452.18 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,865.09 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,865.09 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,452.18 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,865.09 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 2,452.18 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 2,402.28 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,967.28 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,402.28 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,402.28 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,402.28 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 1,967.28 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
฿ 2,404.45 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,404.45 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,404.45 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 9 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,404.45 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,404.45 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
฿ 2,404.45 | SPROCKET(NK11SSB) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 11 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง