(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องผลิตไอออนชนิดแท่งที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งมีชิ้นส่วนที่สร้างไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในอิเล็กโทรดขจัดไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
· สามารถสร้างไอออนที่มีความหนาแน่นสูงได้โดยการตั้งเข็มอิเล็กโทรดจ่ายประจุไว้ที่ระยะพิตช์ 50 มม.
· มีประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้าสถิตยอดเยี่ยมทั้งในระยะสั้นและระยะไกล โดยไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ ด้วยการใช้อากาศร่วมกันและเปลี่ยนความถี่ไปเรื่อย ๆ
· สามารถติดตั้งตัวควบคุมในสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบตัวควบคุมได้อย่างง่ายดายโดยแยกตัวควบคุม
· ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ กำหนด และรักษาสถานะการทำงานได้อย่างราบรื่น
· ช่วงการกำจัดไฟฟ้าสถิตประสิทธิผลมีให้เลือกตั้งแต่ 300 ถึง 3,000 มม.โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 มม. มีขนาดที่ดีที่สุด พร้อมขนาดโดยละเอียด
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากการเกาะติดและติดในกระบวนการผลิตฟิล์มและแผ่นวัสดุและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และสำหรับการป้องกันไฟฟ้าช็อตให้กับคนงาน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าและการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต PCB และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
ASIBS-1200 |
ASIBS-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54,072.03 | KSG IONIZER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 1200 | ||
฿ 44,065.62 | KSG IONIZER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 600 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง บาร์ | จอแสดงผล สัญญาณเตือน | สถานะ การกำจัดแบบคงที่ / แบบคงที่ / การทำความสะอาด / ความผิดปกติ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เอาต์พุต / รีโมต ตัวควบคุม |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า | อัตโนมัติ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.3 | แรงดันขาเข้า | 24 V DC |
ปลด ขาพิน อิเล็กโทรด | ทังสเตน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง