(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีเกจวัดความดันในตัว
· วาล์วชนิดปรับความดันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· สามารถติดตั้งบนแผงได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | มวล (ก.) | เหล็กยึด | คลองเลื่อย อแดปเตอร์/ตัวแปลง ท่อ ( อุปกรณ์เสริม) | อุปกรณ์เสริม | รายละเอียด เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,070.81 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | NA | NA | NA | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,408.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | NA | Rc1/8 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,466.87 ฿ 1,062.45 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 2,233.99 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | NA | Rc1/4 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,440.79 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,440.79 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 685.76 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | NA | NA | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,102.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/8 | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,062.69 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,627.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,440.79 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,861.51 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/8 | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,561.96 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/8 | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/8 | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/8 | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,796.42 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/8 | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/8 | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,102.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/4 | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,167.13 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,627.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,861.51 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/4 | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,561.96 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/4 | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/4 | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/4 | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,796.42 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/4 | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc1/4 | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,102.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc3/8 | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,167.13 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,627.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,861.51 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,583.66 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc3/8 | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,561.96 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc3/8 | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc3/8 | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc3/8 | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,796.42 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc3/8 | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,518.57 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | Rc3/8 | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 744.43 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | NA | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,129.49 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | NA | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,262.58 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | NA | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,219.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | NA | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,219.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | NA | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,497.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | NA | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,219.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท L | NA | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,129.49 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท C | NA | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,150.25 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท C | NA | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,219.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท C | NA | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,110.45 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท C | NA | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,497.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท C | NA | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,110.45 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | ประเภท C | NA | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,219.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | NA | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,262.58 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | NA | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,219.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | NA | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,219.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | NA | G50P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,497.04 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | NA | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,070.81 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | - | 160 | NA | NA | G59P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,070.81 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | NA | NA | NA | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,514.22 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | NA | Rc1/8 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,466.87 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | ประเภท L | Rc1/8 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,408.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | NA | Rc1/4 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,466.87 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | ประเภท L | Rc1/4 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,408.19 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | NA | Rc3/8 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,579.31 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | ประเภท L | Rc3/8 | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,332.38 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 160 | ประเภท L | NA | G52P | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,162.49 | CKD F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 310 | NA | NA | NA | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,687.78 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 310 | NA | Rc3/8 | - | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 1,639.22 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | 310 | ประเภท L | Rc3/8 | - | เกจวัดความดันมาตรฐาน | ||
฿ 781.10 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1/4 | - | 310 | NA | NA | NA | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,275.60 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | NA | Rc3/8 | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,358.03 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | ประเภท L | Rc3/8 | - | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,774.55 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | ประเภท L | Rc3/8 | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,817.94 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | ประเภท L | Rc3/8 | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,774.55 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | ประเภท L | Rc3/8 | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 4,052.42 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | ประเภท L | Rc3/8 | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,692.12 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | NA | Rc3/8 | G40P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,735.51 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | NA | Rc3/8 | G41P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 1,692.12 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | NA | Rc3/8 | G49P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ | ||
฿ 3,969.97 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1/4 | - | 310 | NA | Rc3/8 | G52P | มีเกจวัดความดันติดอยู่ |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc |
ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | ความดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | แสดงส่วนเพิ่ม | ตัวบ่งบอก Mpa, สกรู rc |
ช่วง ความดัน | 0.05 ถึง 0.85 Mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง