(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดควบคุมแรงดันลมรุ่นมาตรฐาน ที่มีรุ่นความดัน ต่ำ
มีรหัสสินค้าให้เลือกกว่า 30 รายการซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ จากสต็อกบนหน้า WEB
[คุณสมบัติ]
· สกรูปรับ: ความดันเพิ่มขึ้นเมื่อหมุนสกรูที่ควบคุมความดันที่ด้านทุติยภูมิตามตามเข็มนาฬิกา
· รีลีฟวาล์ว: เมื่อความดันด้านทุติยภูมิสูงกว่าความดันที่ตั้งไว้ สเตมวาล์วและไดอะแฟรมจะแยกออกจากกัน ให้ลมอัดไหลออกจากรีลีฟวาล์วสู่บรรยากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันด้านทุติยภูมิสูงกว่าที่ตั้งเอาไว้
· ไดอะแฟรม: รักษาสมดุลระหว่างแรงของสปริงปรับความดันและแรงที่กระทำต่อไดอะแฟรมส่วนล่าง (ความดันด้านทุติยภูมิ) และระบบวาล์วจะเปิดและปิด เพื่อให้ความดันที่ด้านทุติยภูมิมีค่าเท่ากับความดันที่ตั้งเอาไว้
· ตัวปรับความดันขนาดใหญ่ 2215 นี้จะรักษาสมดุลด้วยสปริงควบคุมแรงดันข้างลูกสูบ
· ระบบวาล์ว: เมื่อเกิดการเสียสมดุลระหว่างไดอะแฟรมและสปริงปรับความดัน ลมอัดจากด้านปฐมภูมิจะไหลสู่ด้านทุติยภูมิเท่าที่จำเป็น
· มีลักษณะอัตราการไหลที่ดีเยี่ยมเนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
· พอร์ทเกจ: วัดความดันที่ด้านทุติยภูมิได้อย่างแม่นยำ เพราะพอร์ทเกจตั้งอยู่ใกล้กับด้าน OUT จากส่วนตรงกลาง
· สองพอร์ตเชื่อมต่อเกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
2215-8C |
2215-8C-G |
2215-10C |
2215-10C-G |
B2019-1C-G |
B2019-1C-L |
B2019-1C-LG |
B2019-1C-LP |
B2019-1C-LPG |
B2019-1C-P |
B2019-1C-PG |
B2019-2C |
B2019-2C-G |
B2019-2C-LP |
B2019-2C-LPG |
B2019-2C-P |
B2019-2C-PG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน (MPa) | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ช่วงการตั้งค่า | ติดตั้งบนแผงควบคุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,047.42 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.07 ถึง 0.83 | 1 | [ไม่มี] NA | มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,428.81 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.07 ถึง 0.83 | 1 | ด้วย เกจวัดความดัน | มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,307.79 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0.07 ถึง 0.83 | 1 1/4 | [ไม่มี] NA | มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,974.31 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.07 ถึง 0.83 | 1 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,154.12 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | มาตรฐาน | NA | ||
฿ 685.76 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/8 | [ไม่มี] NA | ความดันต่ำ | NA | ||
฿ 1,154.12 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | ความดันต่ำ | NA | ||
฿ 726.10 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/8 | [ไม่มี] NA | ความดันต่ำ | ชนิดติดตั้งที่พาแนล | ||
฿ 1,197.51 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | ความดันต่ำ | ชนิดติดตั้งที่พาแนล | ||
฿ 726.10 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/8 | [ไม่มี] NA | มาตรฐาน | ชนิดติดตั้งที่พาแนล | ||
฿ 1,197.51 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/8 | ด้วย เกจวัดความดัน | มาตรฐาน | ชนิดติดตั้งที่พาแนล | ||
฿ 685.76 ฿ 576.45 | CKD F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/4 | [ไม่มี] NA | มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,070.81 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | มาตรฐาน | NA | ||
฿ 726.10 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/4 | [ไม่มี] NA | ความดันต่ำ | ชนิดติดตั้งที่พาแนล | ||
฿ 1,197.51 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | ความดันต่ำ | ชนิดติดตั้งที่พาแนล | ||
฿ 726.10 | CKDF.R.LUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/4 | [ไม่มี] NA | มาตรฐาน | ชนิดติดตั้งที่พาแนล | ||
฿ 1,111.15 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.04 ถึง 0.83 | 1/4 | ด้วย เกจวัดความดัน | มาตรฐาน | ชนิดติดตั้งที่พาแนล |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc |
ความดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.06 | ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย(MPa) | 3.09 | เหล็กยึด | NA |
ลูกบิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง