(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการขันโบลท์แคลมป์ยึดให้แน่น จอว์จะตกลงมาตรงกลาง และยึดจับรูปทรงภายนอกของชิ้นงาน
·ระยะแคลมป์ 0.5 มม.
· ด้วยการตัดจอว์ตนเองให้เหมาะกับรูปทรงของชิ้นงาน จึงสามารถรองรับชิ้นงานประเภทต่าง ๆ ได้
· ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและกะทัดรัด จึงเหมาะสำหรับการจัดการชิ้นงานหลายชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
CP123-03201 |
CP123-05001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านติดตั้ง D (φ) | ความสูง H1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ฝาครอบ D1 | สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,467.96 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 51 | 42 | 32 | 6X1 | ||
฿ 11,022.68 ฿ 6,635.65 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 75 | 63 | 50 | 10X1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิดแคลมป์ | ภายนอก | วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ผิวสำเร็จรมดำ Black Oxide |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง