(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับแม่เหล็กที่กำหนดตำแหน่งได้
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด
· ติดตั้งได้ทันทีด้วยแม่เหล็ก
·การเชื่อมต่อแบบ One-Touch
[การใช้งาน]
· การติดตั้งและการถอดฝาปิดซ่อมบำรุงสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของของ QCMA
ตัวสินค้าหลัก: SUS304
แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอดิเมียม
แรงยึดแคลมป์: 7 N
น้ำหนัก: 12 กรัม
Drawing แสดงโครงร่างของ QCMA (มม.)
คุณสมบัติ ติดตั้งได้ทันทีด้วยแม่เหล็ก ขนาดเล็กกะทัดรัด ความยาวรวม 20 มม.
*สินค้าใช้เป็นชุด พร้อมตัวจับแม่เหล็ก และขาพินยึด
ขาพินยึด (สำหรับตัวจับแม่เหล็ก) (QCMA-M)
ขาพินยึด (สำหรับตัวจับแม่เหล็ก) (QCMA-M) การใช้งาน: ใช้คู่กับตัวจับแม่เหล็ก
ขาพินยึด (สำหรับตัวจับแม่เหล็ก) (QCMA-M)
ขาพินยึด (สำหรับตัวจับแม่เหล็ก) (QCMA-M) การใช้งาน: ใช้คู่กับตัวจับแม่เหล็ก
ตัวแคลมป์ ปุ่ม - ล็อค (QCBU, QCBUS)
คุณสมบัติของแคลมป์ล็อคปุ่ม (QCBU, QCBUS): แคลมป์ล็อคแบบบอลและแผ่นเวจ พร้อมตัวล็อคแบบไม่มีทางลืม สแตนเลสทั้งชิ้น แบบตรง ไม่มีด้ามจับ ขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
QCMA0612A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 691.67 | ONE-TOUCH CONNECTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QCMA0612A ในชุด ตัวจับแม่เหล็ก (QCMA)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง