1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับบอล (QCBA)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวจับบอล (QCBA)
  • ตัวจับบอล (QCBA)
  • ตัวจับบอล (QCBA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,683.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับที่สามารถติดตั้งและถอดออกได้แบบวันทัช
[คุณสมบัติ]
· บอลดึง 3 ลูกในขาพินยึด
· ทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 180 °C
[การใช้งาน]
· การเปลี่ยนที่จับ
· การแก้ไขส่วนท้ายของชุดเลื่อน

ชนิดที่มีล็อค บอลดึง 3 ลูกในขาพินยึด

ลักษณะภายนอกของ QCBA0816A

ลักษณะภายนอกของ QCBA0816A
แรงยึดแคลมป์: QCBA0816A: 7 N, QCBA0816B: 15 N
น้ำหนัก: 30 กรัม
ตัวสินค้าหลัก สี: S45C ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
บอล: SUS440C ชุบแข็ง
สปริง: SUS304WPB

Drawing ระบุขนาดของ QCBA (มม.)

Drawing ระบุขนาดของ QCBA (มม.)

รหัสสินค้า
QCBA0816A
QCBA0816B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดแคลมป์

฿ 1,683.33

ONE-TOUCH CONNECTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107

฿ 1,683.33

ONE-TOUCH CONNECTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ล็อค ไม่มี