(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น้ำหนักเบาขึ้น ประหยัดทรัพยากร ทนโหลดด้านข้างได้ และการทำงานของกระบอกสูบที่มั่นคงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
STG-[B,M]-12-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-16-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-20-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-25-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-32-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-40-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-50-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | เกลียว ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 10 ~ 100 | Spindle sleeve / ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 10 ~ 100 | Spindle sleeve / ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 10 ~ 100 | Spindle sleeve / ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 10 ~ 100 | Spindle sleeve / ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 10 ~ 100 | Spindle sleeve / ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 10 ~ 100 | Spindle sleeve / ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | - | ||
- | COMBINED FUNCTIONS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 10 ~ 100 | Spindle sleeve / ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀12 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100):: 1.0 |
รอง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง