1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ รุ่น HSG ชนิด แผ่นเพลท ล้อ หมุน

ลูกล้อ รุ่น HSG ชนิด แผ่นเพลท ล้อ หมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 625.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· พิกัดน้ำหนัก เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ทั่วไป(โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้:300 daN)
·ประเภทประหยัดพื้นที่ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับเครื่องจักรได้
·ป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจากการบรรทุกหนักในระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ น้ำมัน มาก
·เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
HSG-50GFB
HSG-50MC
HSG-50PB
HSG-65AU
HSG-65GNB
HSG-65MC
HSG-65PB
HSG-75AU
HSG-75GNB
HSG-75MC
HSG-75PB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 625.44

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1079[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง503849โหลดปานกลาง--

฿ 1,051.43

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1079[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน503849โหลดปานกลาง--

฿ 980.96

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1079ฟีนอล503849โหลดปานกลาง--

฿ 1,105.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -90[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม653857โหลดหนัก4580322260611440-5129

฿ 828.58

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 1090[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง654056โหลดปานกลาง--

฿ 1,473.53

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1090[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน654056โหลดปานกลาง--

฿ 1,016.39

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1090ฟีนอล654056โหลดปานกลาง--

฿ 1,061.40

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -100[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม753861โหลดหนัก4580322260628440-5137

฿ 875.43

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10100[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง754061โหลดปานกลาง--

฿ 1,755.05

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10100[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน754061โหลดปานกลาง--

฿ 1,051.43

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10100ฟีนอล754061โหลดปานกลาง--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 220.01 ถึง 320.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 300 ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 63
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 63 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 82 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 82
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / โรงงานผลิต ตลับลูกปืน ล้อ การมี