(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้ออะไหล่ที่มีโครงสร้างเป็นยูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
VUE-100 |
VUE-130 |
VUE-150 |
VUE-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,551.87 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 32 | 12 | 70 | ||
฿ 2,742.97 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | 38 | 20 | 54 | ||
฿ 2,797.55 | WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 150 | 42 | 20 | 70 | ||
฿ 5,529.69 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 42 | 20 | 57 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยูรีเทน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง