1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ เรซิ่น EWS

ลูกล้อ เรซิ่น EWS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 940.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อ การออกแบบ ลูกล้อ ยูรีเทนประเภทที่มี สต๊อปเปอร์ จะหยุดการหมุนของ ล้อ และหมุนพร้อมกัน

[คุณสมบัติ]
· สต๊อปเปอร์ หยุด WB จะหยุดการหมุนของ ล้อ และหมุนไปพร้อม ๆ กัน
·ตัวกั้น W-12 หยุดการหมุนของล้อและหมุนไปพร้อม ๆ กัน

รหัสสินค้า
EWS-100PU
EWS-100WBPU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 940.82

DESIGN CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่91-

฿ 1,049.66

DESIGN CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)102WB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 123 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 80 วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เรซิ่น ขนาดเกลียว M12 × P1.75 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 100
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 64 การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย