1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตรวจวัดประจุไอออนในบรรยากาศ NK-7001

KSG STATIC ELECTRICITY FINDER

เครื่องตรวจวัดประจุไอออนในบรรยากาศ NK-7001
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113,268.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์วัดสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไอออน (เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต) เหมาะสำหรับการยืนยันผลเมื่อมีการใช้งานและตรวจสอบเป็นประจำในภายหลัง

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมพาวเวอร์ซัพพลายแรงดันสูงที่ช่วยให้คุณประเมินและจัดการเครื่องผลิตไอออนได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม
· โพรบตรวจจับขนาดเล็กแยกต่างหากช่วยให้คุณสามารถวัดค่าในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ในการประเมินเครื่องผลิตไอออนที่ติดตั้งภายในอุปกรณ์การผลิต และอ่านผลที่แสดงจากตำแหน่งที่คุณอยู่ได้เลย
· ช่วยให้คุณประเมินอุปกรณ์ที่มีขนาดและความจุไฟฟ้าสถิตใกล้เคียงกันได้
· ขนาดกะทัดรัดและพกพาสะดวกทำให้ง่ายต่อการพกพาไปรอบ ๆ พื้นที่ทำงาน
· ความละเอียดสูงระดับ ± 0.1 V ช่วยให้คุณประเมินและจัดการสมดุลประจุไฟฟ้าได้

รหัสสินค้า
NK-7001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 113,268.46

KSG STATIC ELECTRICITY FINDER 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เครื่องตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์ โพรบวัด 140(D)x20(W)x25(H)mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NK-7001 ในชุด เครื่องตรวจวัดประจุไอออนในบรรยากาศ NK-7001