(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยให้คุณสามารถวัดประจุไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการจัดการไฟฟ้าสถิตสำหรับคนงานที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
[คุณสมบัติ]
· จับโพรบวัดไว้ในมือเพื่อให้วัดค่าศักย์ของร่างกายได้อย่างง่ายดาย
· ให้ความละเอียดสูงระดับ ± 0.1 V (KSD-4000)
· สามารถวัดค่าได้หลากหลาย
· สวิตช์ ระหว่างโหมดการวัดค่าสูงสุดและโหมดวัดต่อเนื่อง
· ใช้กับการวัดที่มีการบันทึก เพื่อวัดและจัดเก็บศักย์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ปฏิบัติงานที่กำลังวัดอยู่มีการเคลื่อนไหว
· ช่วยให้คุณประเมินไฟฟ้าสถิตได้อย่างง่ายดาย และให้ข้อมูลแก่คนงานเกี่ยวกับการใช้งาน
· รวมวงจรวินิจฉัยข้อผิดพลาดของเซนเซอร์ตรวจจับที่จะแสดงผลหากอุปกรณ์มีข้อบกพร่อง (จดสิทธิบัตร) (KSD-4000)
· มาพร้อมโหมดพักเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดเนื่องจากลืมปิดอุปกรณ์ (KSD-4000)
รหัสสินค้า |
---|
KSD-4000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 81,558.38 | KSG STATIC ELECTRICITY FINDER | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | เครื่องตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์ | โพรบวัด | 125 (L) มม. x 25 ⌀ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSD-4000 ในชุด โวลต์มิเตอร์ส่วนบุคคล KSD-4000/NK-3002
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง