(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องผลิตไอออนขนาดกะทัดรัดที่สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตจากระยะไกลโดยไม่มีลมได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เนื่องจากวงจรส่วนที่เกิดไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในยูนิตหลักแล้ว
· เนื่องจากเป็นสินค้าไม่ใช้ลม จึงสามารถใช้ในกระบวนการที่ไม่ต้องการให้มีลมได้
· KD-110SI ใช้พอลิซิลิโคนในเข็มอิเล็กโทรดจ่ายประจุ คุณสบายใจได้เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดสูง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตไอออนแบบไม่มีลม ในกระบวนการที่ไม่ต้องการให้มีลม เช่น เมื่อต้องใช้วัสดุที่เป็นผง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตไอออนก่อนการวัดด้วยสเกลวัดอิเล็กทรอนิกส์
กำลังโหลด …
ประเภท | ประเภทลม | จอแสดงผล สัญญาณเตือน | สถานะ การกำจัดแบบคงที่ / แบบคงที่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0 | แรงดันขาเข้า | 100 V AC | หม้อแปลงกระแสสลับ | มีให้ |
การใช้พลังงาน(VA) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง