(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้สร้างประจุไฟฟ้าได้มากขึ้น ทำให้สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยความเร็วสูงและแรงดันลมต่ำได้ มีสมดุลประจุไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
ND-503T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 63,653.45 | KSG IONIZER | 1 ชิ้น | 7 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง หัวฉีด | จอแสดงผล สัญญาณเตือน | การทำความสะอาด / ความผิดปกติ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.105 | สมดุล ประจุไฟฟ้า | ±10 V (ณ เวลาที่จัดส่งจากโรงงาน) | ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า | อัตโนมัติ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.02:: 0.15 | แรงดันขาเข้า | 100 V AC | หม้อแปลงกระแสสลับ | ไม่มี |
แปรงทำความสะอาด | ไม่มี | ชุดกรอง | ไม่มี | ปลด ขาพิน อิเล็กโทรด | อัลลอยฝุ่นผงต่ำพิเศษ |
การใช้พลังงาน(VA) | 4 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(m3 / นาที) | 0.045 to 0.105 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ND-503T ในชุด เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดหัวฉีด DC ND-503T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง