1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค่าโสหุ้ย เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต IOH-03/02

ค่าโสหุ้ย เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต IOH-03/02
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79,801.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท พัดลมระบายความร้อน แขวนเหนือศีรษะเหมาะสำหรับการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตในระหว่าง กระบวนการแปรรูป สร้างเซลล์หรือบน ระบบลำเลียง

 

 

รหัสสินค้า
IOH-02
IOH-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้พลังงาน
(VA)
ความเร็วลม
(นางสาว)
รายละเอียดปริมาณอากาศ
(m3 / นาที)

฿ 79,801.95

KSG IONIZER 1 ชิ้น 7 วัน 320.73.0×2FAN

฿ 84,537.13

KSG IONIZER 1 ชิ้น 9 วัน 540.873.0×3FAN

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง พัดลมระบายความร้อน จอแสดงผล สัญญาณเตือน การทำความสะอาด / ความผิดปกติ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต
ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) 3.0 สมดุล ประจุไฟฟ้า ±10 V (ณ เวลาที่จัดส่งจากโรงงาน) ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า อัตโนมัติ
แรงดันขาเข้า 100 ถึง 240 V AC หม้อแปลงกระแสสลับ ไม่มี แปรงทำความสะอาด ไม่มี
ชุดกรอง ไม่มี ปลด ขาพิน อิเล็กโทรด อัลลอยฝุ่นผงต่ำพิเศษ