1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดเป่าลมแบบไฟฟ้ากระแสตรง KD-750BB/KD-750B

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดเป่าลมแบบไฟฟ้ากระแสตรง KD-750BB/KD-750B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,379.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตไอออนชนิดพัดลมระบายอากาศแบบใช้ไฟฟ้าความเร็วสูงมาก พร้อมเข็มอิเล็กโทรดจ่ายประจุ 8 เข็ม ซึ่งมากถึงสองเท่าของแบบเดิม และพัดลมระบายความร้อนที่มีอัตราการไหลเวียนอากาศสูง
[คุณสมบัติ]
· Class 120 ทำให้มุมมีขนาดเล็กที่สุดและสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่บนโต๊ะหรือในอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ
· การ์ดพัดลมทำจากสแตนเลสและมีคุณสมบัติชีลด์สนามไฟฟ้า
· บอดี้ทำจากเรซิ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตและสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยใน EPA (พื้นที่ป้องกัน ESD)
· สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรเป็นระยะเวลานาน โดยลดการเสื่อมประสิทธิภาพการจ่ายลงถึงสองเท่าของเข็มอิเล็กโทรดจ่ายประจุแบบใช้ไฟฟ้าและสร้างประจุไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· KD-750BB มาพร้อมกับแปรงทำความสะอาด ซึ่งจะช่วยลดชั่วโมงการทำงานในงานซ่อมบำรุง
· การออกแบบเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าช่วงการไหลเวียนอากาศจะกว้างที่สุด ซึ่งทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบกะทัดรัดพิเศษได้ ฯลฯ ด้วยลมเบา ๆ
[การใช้งาน]
· มาตรการ ESD เช่น การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งสินค้าที่พิมพ์ด้วยเรซิ่นและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

รหัสสินค้า
KD-750B-1
KD-750B-1F
KD-750B-2
KD-750B-2FSALE
KD-750BB-1
KD-750BB-1F
KD-750BB-2F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชั่นเพิ่มเติม หม้อแปลงกระแสสลับ แปรงทำความสะอาด ชุดกรอง

฿ 29,640.99

KSG IONIZER 1 ชิ้น 12 วัน 10การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุตมีให้ไม่มีไม่มี

฿ 30,545.57

KSG IONIZER 1 ชิ้น 14 วัน -ไส้กรองอากาศ / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุตมีให้ไม่มีมีให้

฿ 27,379.56

KSG IONIZER 1 ชิ้น 12 วัน -การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุตไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 28,284.13

฿ 15,641.12

IONIZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไส้กรองอากาศ / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุตไม่มีไม่มีมีให้

฿ 30,547.08

KSG IONIZER 1 ชิ้น 14 วัน -การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุตมีให้มีให้ไม่มี

฿ 31,451.66

KSG IONIZER 1 ชิ้น 8 วัน -ไส้กรองอากาศ / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุตมีให้มีให้มีให้

฿ 29,190.22

KSG IONIZER 1 ชิ้น 14 วัน -ไส้กรองอากาศ / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุตไม่มีมีให้มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง พัดลมระบายความร้อน จอแสดงผล สัญญาณเตือน การทำความสะอาด / ความผิดปกติ ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) 3.68
สมดุล ประจุไฟฟ้า ±10 V (ณ เวลาที่จัดส่งจากโรงงาน)、 สามารถปรับได้อย่างประณีต ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า คู่มือ แรงดันขาเข้า 24 V DC
ปลด ขาพิน อิเล็กโทรด ทังสเตน ความเร็วลม(นางสาว) 1.3 to 4.6