(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กฉากสำหรับยึด [F3W]
ฉากยึดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมและความเสถียรในการทำงานของเซนเซอร์ ให้ทำงานได้แม่นยำและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
● วัสดุ : สแตนเลส และ เหล็ก
● รองรับการใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ ตัวอย่างเช่น :
เซนเซอร์จับชิ้นงาน รุ่น F3W-D ใช้ร่วมกับฉากยึด ฉากยึด F39-L12
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ E3T-FD□□M ใช้ร่วมกับฉากยึด E39-L167
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฉากยึด รองรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
F39-L10 |
F39-L11 |
F39-L12 |
F39-LE1 |
F39-LE2 |
F39-LE3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ขนาดความกว้างสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดความสูงสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด รูติดตั้ง บน พื้น- เซนเซอร์ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูยึดพื้นผิว / พื้นสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 | OMRON SAFETY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขายึดรูปตัว L สำหรับติดตั้ง | - | 42 | 140 | 20 | 130 | ||
฿ 480.00 ฿ 321.26 | OMRON SAFETY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขายึดแบบแบนสำหรับติดตั้ง | - | 75 | 140 | 20 | 130 | ||
฿ 763.00 ฿ 648.02 | OMRONSAFETY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวยึดป้องกัน (สำหรับเครื่องรับ) | - | 35.2 | 144 | 22 | 137 | ||
฿ 865.00 ฿ 740.96 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 50 วัน | ขายึดแบบแบนสำหรับติดตั้ง | F3W-E032A□-D | 42 | 74 | - | 63 | ||
฿ 865.00 ฿ 740.96 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 50 วัน | ขายึดรูปตัว L สำหรับติดตั้ง | - | 36 | 74 | 24 | 63 | ||
฿ 1,233.00 ฿ 1,057.05 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 50 วัน | อุปกรณ์ป้องกัน | - | 27 | 74 | - | 43.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง