(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ สามารถปรับความไวของการตรวจจับโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็กได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
·ตรวจจับโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (เช่น อะลูมิเนียมและทองแดง)
·หัวเล็กแบน (รุ่น E2C-V3A)
มีชนิดฟลูออโรโพลิเมอร์ (รุ่น E2CY-C2AF) แบบทนสารเคมีให้เลือกด้วย
· ปรับความไวได้ง่าย (การสอนแบบวันทัช (One-touch))
· แสดงสถานะการตรวจจับชัดเจนด้วยตัวเลข (จอแสดงผลดิจิทัล)
รหัสสินค้า |
---|
E2CY-C1R5A-1 3M |
E2CY-C2A 3M |
E2CY-SD11 2M |
E2CY-V3A 3M |
E2CY-X1R5A 3M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | เครื่องขยายสัญญาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก (Ø) | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,006.00 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | 5.4 | 10 ถึง 20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | เซนเซอร์ | — | - | — | — | — | 3 | มาตรฐาน | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50Ω), ⌀2.5, 1 แกน | — | E2CY-SD11 | 1.5 | ||
฿ 3,006.00 ฿ 2,574.94 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | 8 | 10 ถึง 20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | เซนเซอร์ | — | - | — | — | — | 3 | มาตรฐาน | สายโคแอ็กเชียลเรซิ่นฟลูออรีน (50Ω), ⌀2.5, 1 แกน | — | E2CY-SD11 | 2 | ||
฿ 6,035.00 ฿ 4,828.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | Polybutylene Terephthalate | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | M12 | - | 60.1 ถึง 70 | 70 | 30.1 ถึง 40 | 32.5 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | IP50 | ชุดเครื่องขยายสัญญาณ | DC | 12-24 VDC | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | สลับ NO/NC ได้ | สีน้ำตาล + V, สีดำ: เอาต์พุตควบคุม, สีน้ำเงิน + 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | มีตัวยึดสำหรับติดตั้ง ตัวจับเวลา ฟังก์ชันเอาต์พุตแบบวินิจฉัยเอง รีเซ็ตเป็นศูนย์ และรีเซ็ตครั้งแรก | E2CY-X□/C□/V□ | - | ||
฿ 2,952.00 ฿ 2,529.86 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | ถึง 3 | โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | มาตรฐาน | สังกะสี | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | - | 20.1 ถึง 30 | 25 | - | - | - | - | - | IP67 | เซนเซอร์ | - | - | - | - | - | 3 | - | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50Ω), ⌀2.5, 1 แกน | - | E2CY-SD11 | 3 | ||
฿ 2,952.00 ฿ 1,771.20 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | M5 | - | 10 ถึง 20 | 18 | - | - | - | - | - | IP67 | เซนเซอร์ | — | - | — | — | — | 3 | มาตรฐาน | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50Ω), ⌀2.5, 1 แกน | — | E2CY-SD11 | 1.5 |
กำลังโหลด …
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภท โล่กำบัง | ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดพรีไวร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง