(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ ชนิด แบบติดตั้งภายในอุปกรณ์
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์แสงที่ใช้ตรวจจับการมีอยู่ของวัตถุหรือไม่มีอยู่ของวัตถุ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็น เซนเซอร์วัดความเร็วรอบ เซนเซอร์ตรวจนับวัตถุ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
EE-SG3 |
EE-SJ3-C |
EE-SJ3-D |
EE-SX1018 |
EE-SX1035 |
EE-SX1041 |
EE-SX1042 |
EE-SX1046 |
EE-SX1055 |
EE-SX1070 |
EE-SX1071 |
EE-SX1088 |
EE-SX1103 |
EE-SX1105 |
EE-SX1106 |
EE-SX129 |
EE-SX3009-P1 |
EE-SX4009-P1 |
EE-SX4070 |
EE-SX4081 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ความลึก สูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับ | วิธีการเรืองแสง | โหมด การ โหมด | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | โหมด ไฟแสดงสถานะ | แผ่นสลิท / ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) | ร่องลึก (มิลลิเมตร) | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ระหว่างแอมป์ (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก (φ) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.6 | 25.6 | 11.5 | 6.35 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | — | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อบัดกรี | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
฿ 97.00 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | — | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | — | 2.1×1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
฿ 104.00 ฿ 77.30 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | — | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | — | 2.1×0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
฿ 60.00 | OMR LASER DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 2 | 8 | 4 | 6 | ลำแสงทะลุผ่าน | แสงอินฟราเรด | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 73.00 ฿ 69.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 5.2 | 12.6 | 6.9 | 6.3 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 62.00 | OMR LASER DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 5 | 14 | 6 | 12.7 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 57.00 | OMR LASER DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 5 | 14 | 5 | 14.7 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 89.00 ฿ 85.00 | OMR PHOTOMICRO SENSORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 3 | 10.3 | 5.2 | 6.5 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 64.00 | Photoelectric Sensor | 20 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 2.8 | 8.9 | 4 | 5.4 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 62.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 8 | 17.7 | 12 | 6 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 121.00 | OMR LASER DISPLACEMENT SENSORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.4 | 13.6 | 10.4 | 6.2 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 73.00 ฿ 69.00 | OMR PHOTOMICRO SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.4 | 25 | 6 | 10 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB / คอนเนคเตอร์ | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 43.00 ฿ 29.40 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 2 | 5 | 4.2 | 5.2 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 43.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 2 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 43.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 3 | 6.4 | 4.2 | 5.4 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 141.91 ฿ 77.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 3 | 13 | 6 | 8 | ลำแสงทะลุผ่าน | - | - | เอาท์พุตโฟโต้ทรานซิสเตอร์ | ขั้วต่อ PCB | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 146.00 | Photomicro sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | L-type | 5 | 11 | 18 | 34 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | ON เมื่อไฟถูกบัง | รวมคอนเนคเตอร์เอาท์พุตโฟโต้/IC | สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ C-MOS/TTL ได้ - รองรับการใช้งานกับซีรีส์คอนเนคเตอร์ AMP EI ของ Tyco Electronics | — | 0.5 | — | — | — | — | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | — | — | — | ||
฿ 140.00 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L-type | 5 | 11 | 18 | 34 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | เมื่อไฟเข้า - ON | รวมคอนเนคเตอร์เอาท์พุตโฟโต้/IC | สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ C-MOS/TTL ได้ - รองรับการใช้งานกับซีรีส์คอนเนคเตอร์ AMP EI ของ Tyco Electronics | — | 0.5 | — | — | — | — | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | — | — | — | ||
฿ 77.00 ฿ 73.00 | OMR PHOTOMICRO SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 8 | 17.7 | 6 | 12.7 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | เมื่อไฟเข้า - ON | เอาท์พุต โฟโต้/IC | สามารถเชื่อมต่อกับขั้วต่อ PCB, C-MOS หรือ TTL ได้โดยตรง | — | 0.5 | — | — | — | — | ชนิดอเนกประสงค์ | — | — | — | ||
฿ 70.00 ฿ 66.00 | OMR PHOTOMICRO SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 5 | 14 | 5.1 | 10.2 | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) | — | เมื่อไฟเข้า - ON | เอาท์พุต โฟโต้/IC | สามารถเชื่อมต่อกับขั้วต่อ PCB, C-MOS หรือ TTL ได้โดยตรง | — | 0.5 | — | — | — | — | ชนิดอเนกประสงค์ | — | — | — |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง