(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดมีร่อง มาตรฐานสากลระดับโลก
· 8 รูปทรงที่หลากหลาย แรงดันไฟเลี้ยง DC5 ถึง 24 V
รหัสสินค้า |
---|
EE-SX672 |
EESX2243D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมด การ โหมด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.00 ฿ 220.01 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เมื่อ Dark ON/Light ON (สลับได้) | ||
฿ 430.00 ฿ 258.13 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เมื่อไฟเข้า - ON |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท T | ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 5 | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 13.7 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 26 | ความลึก สูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 22.2 | วิธิการตรวจจับ | ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) |
วิธีการเรืองแสง | ไฟ DC (ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด) | โหมด เอาต์พุต | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ (4-ขั้ว, รองรับการบัดกรีโดยตรง) |
โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟส่องสว่าง (สีแดง) | แผ่นสลิท / ความกว้าง(มิลลิเมตร) | — | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสง |
สเปค สายไฟ | — | ความยาว สายไฟ(มิลลิเมตร) | — | ร่องลึก(มิลลิเมตร) | — |
โครงสร้างการป้องกัน | IP50 | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | — | ระหว่างแอมป์(มิลลิเมตร) | — |
บังคับ ท่อเหล็ก(φ) | — | ประเภทรายละเอียด | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง