1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ชนิด Pre-wired แบบบาง (ไฟกระแสตรง (Non-Modulated)) [EE-SX77/87]

โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ชนิด Pre-wired แบบบาง (ไฟกระแสตรง (Non-Modulated)) [EE-SX77/87]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 488.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและบาง, สามารถติดในระยะใกล้ได้
· ใช้งานง่ายเนื่องจากไฟบอกสถานะสามารถมองเห็นได้ทั้งสองด้าน
· แรงดันไฟเลี้ยงอยู่ในระยะ 5 V DC ถึง 24 V DC

รหัสสินค้า
EE-SX770 2MSALE
EE-SX770A 2MSALE
EE-SX770PSALE
EE-SX771 2MSALE
EE-SX771A 2M
EE-SX771PSALE
EE-SX772 2MSALE
EE-SX772A 2MSALE
EE-SX772P
EE-SX772R
EE-SX870 2MSALE
EE-SX870A 2MSALE
EE-SX870P
EE-SX871 2MSALE
EE-SX871A 2MSALE
EE-SX871P
EE-SX871R
EE-SX872 2MSALE
EE-SX872A
EE-SX872A 2MSALE
EE-SX872PSALE
EE-SX872RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ความกว้างสูงสุดส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุดส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ความลึก สูงสุดส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
วิธีการเรืองแสง โหมด การ โหมด โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ โหมด ไฟแสดงสถานะ แผ่นสลิท / ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ ความยาว สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ร่องลึก
(มิลลิเมตร)
รูป รูปแบบ ติดตั้ง ระหว่างแอมป์
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก
(φ)
ประเภทรายละเอียด

฿ 532.00

฿ 371.23

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รุ่นมาตรฐาน184.631.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 330.00

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รุ่นมาตรฐาน184.631.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

฿ 411.25

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รุ่นมาตรฐาน184.631.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 371.23

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -L-type181321ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 550.59

OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -L-type181321ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

฿ 411.25

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -L-type181321ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 371.23

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท T1219.131.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 371.23

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท T1219.131.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท T1219.131.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท T1219.131.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)ON เมื่อไฟถูกบังเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 371.23

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รุ่นมาตรฐาน184.631.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 371.23

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รุ่นมาตรฐาน184.631.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รุ่นมาตรฐาน184.631.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 371.23

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -L-type181321ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 371.23

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -L-type181321ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -L-type181321ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น 3 วัน -L-type181321ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 532.00

฿ 371.23

Laserdisplacementsensors 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท T1219.131.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 488.00

FIBEROPTICIMAGESENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท T-----เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN-----------

฿ 1,157.87

฿ 488.74

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท T1219.131.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

฿ 411.25

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท T1219.131.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟส่องสว่าง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

฿ 588.00

฿ 353.15

OMRONPHOTOELECTRICSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท T1219.131.1ไฟ DC (แสงอินฟราเรด)เมื่อไฟเข้า - ONเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร PNPชนิดสายเคเบิลในตัวไฟถูกบัง (สีแดง)2 × 0.8 มม. หรือมากกว่าของบอดี้ทึบแสงสายกลมหุ้มฉนวนไวนิล ⌀2.4, 3-แกน2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 5 วิธิการตรวจจับ ชนิดผ่านลำแสง (แบบร่อง) โครงสร้างการป้องกัน IP60